arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 20 Mini HSK-A 63x160 Abbildung ähnlich

ER 20 Mini HSK-A 63x160

ER Spannzangenfutter Mini

ID 1313295

Delivery time on request
ER 20 Mini HSK-A 63x160, Werkzeughalter
  • ER Spannzangenfutter Mini
  • Baureihe: ER Spannzangenfutter Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Auskraglänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannmutter
Technologie ER Spannzangenfutter Mini
Baureihe ER Spannzangenfutter Mini
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
ER Spanngröße ER 20
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
Auskraglänge L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 19.5
L5 [mm] 134.0
G M14x1
Gewicht [kg] 1.205
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich