arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPUS-H3 200-86 Similar a la imagen

OPUS-H3 200-86

Cilindro de centro hueco

ID 1360393

Plazo de entrega bajo petición
Cilindro de sujeción en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Cilindro de centro hueco
  • Paso de barra: 86 mm
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 34 mm
  • Superficie del pistón: 197 cm²
  • Fuerza de tracción a 45 bar: 88 kN
  • Fuga de aceite: 5 l/min
  • Presión de trabajo máx.: 45 bar
  • Revoluciones máx.: 4500 1/min
  • Peso: 27 kg
Revoluciones máx. [1/min] 4500.0
Superficie del pistón [cm²] 197.0
Carrera del pistón [mm] 34.0
Paso de barra [mm] 86.0
Presión máx. admisible [bar] 45.0
Fuerza de tracción a 45 bar [kN] 88.0
Fuga de aceite [l/min] 5.0
Momento de inercia [kgm²] 0.13
Consumo de energía  [kW] 1.9
Peso [kg] 27.0