SZIJ 53-2
Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
ID 179201
SZIJ 53-2, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3.0 mm x 60°
- Largeur de rainure: 25 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | 3.0 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 25.0 |
| Anchura B [mm] | 65.0 |
| altura H [mm] | 94.0 |
| Longitud L [mm] | 153.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 42.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M8 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 60.0 |
| Tornillos | M20 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 12.0 |