WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90
Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
ID 206686
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø12x90, Portaherramientas para rectificado de herramientas
- WZS SCHÜTTE
- Portaherramientas de expansión hidráulica con accionamiento por compresión
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción D1: 12 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
Información técnica
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
|---|---|
| Baureihe | WZS SCHÜTTE |
| Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L [mm] | 90.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 5.5 |
| L11 [mm] | 32.1 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme Schütte Ø 20,5 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.