MFRS-A2-050 800 x 600
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
ID 1304010
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
Standardní magnetická upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
- Nahrazeno: 1594999
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
- S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: 800 x 600 x 86 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 80 (pólový závit M8)
- Maximální přídržná síla na pól: 3.93 kN
- Maximální celková přídržná síla: 314 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 280 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
- Počet kanálů: 2
- Připojení: 7-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Información técnica
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 314.0 |
| Aantal polen | 80.0 |
| Aansluiting | 7-PIN |
| Aantal kanalen | 2.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 13.0 |
| Gewicht [kg] | 280.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen