PHL 40-100
长行程机械手
ID 1462590
长行程机械手 PHL, 尺寸: 40, 气动, 型材导轨
- 单指行程: 100 mm
- 闭合力: 1300 N
- 张开力: 1300 N
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| Course par mors [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Force à la fermeture [N] | 1300.0 |
| Force à l'ouverture [N] | 1300.0 |
| Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 1312.0 |
| Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] | 1312.0 |
| Poids [kg] | 8.92 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 6.5 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 558.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.47 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.47 |
| Longueur de doigt max. admissible [mm] | 500.0 |
| Poids de doigt max. admissible [kg] | 5.0 |
| Indice de protection IP | 41 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Moment Mx max. [Nm] | 133.0 |
| Moment My max. [Nm] | 350.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 121.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 3000.0 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
Force de préhension
Dépassement maximum autorisé
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
Force de préhension
- X 轴:
- Point P - Longueur des doigts
- Y 轴:
- Force de préhension
Dépassement maximum autorisé
Lmax correspond à la longueur de doigt maximale admissible, voir tableau des caractéristiques techniques.
- green
- Plage admissible
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
外壳材料
铝(挤压型材)
基爪材料
铝合金,阳极氧化
导轨
型材导轨
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现