arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ISST-SMPL 300x200x3

ISST-SMPL 300x200x3

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

IDnr. 1487787

Levertijd op aanvraag
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Steunplaat
  • Voor het bewerken van werkstukken met zuignappen
  • Met sluitmagneten
  • Geschikt voor matrixplaten SMPL 300 x 200 x 28
Technische gegevens
  • Afmetingen: 300 x 200 x 3 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
Length [mm] 300.0
Width [mm] 200.0
Height [mm] 3.0
Weight [kg] 1.5

Scope of delivery
Support plate, closing magnets, caulking strip (glued), countersunk screws