arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ISST-SMPL 600x400x3 SFM

ISST-SMPL 600x400x3 SFM

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

ID 1487789

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Steunplaat
  • Voor het bewerken van werkstukken met FlexMat.
  • Zonder sluitmagneten
  • Geschikt voor matrixplaten SMPL 600 x 400 x 28
Technische gegevens
  • Afmetingen: 600 x 400 x 3 mm
  • Gewicht: 5.3 kg
Lengte [mm] 600.0
Breedte [mm] 400.0
Hoogte [mm] 3.0
Gewicht [kg] 5.3

Levering
Steunplaat, dichtingsstrip (gelijmd), verzonken schroeven