arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PNS-M 315-21-1 Illustration similaire

PNS-M 315-21-1

Assemblages de mors palonné

ID 160223

Délai de livraison sur demande
PNS-M 315-21-1, Assemblages de mors palonné

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
  • Etendue de la livraison: PT 21-3, ID-Nr. 160004PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Assemblages de mors palonné
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 95.0
Largeur B1 [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 68.0
Longueur L [mm] 97.0
Profondeur de serrage T [mm] 35.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 34.0
Vis M16
m/pièce [kg] 2.35
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.