arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CDB-8-11-ATC 類似のイラスト

CDB-8-11-ATC

バリ取りツール

ID 1435108

バリ取りツール CDB, サイズ: 008, ドライブなし

  • 補正Z: 8 mm
  • 力 Fz 最大: 67 N
角度 X の最大補正量 [°] ± 5.5
角度 Y の最大補正量 [°] ± 5.5
補正Z [mm] 8.0
重量 [kg] 1.09
エア接続ホース 4 mm
ツールホルダー バリ取りツールタイプ B、C、D、E、F 用ブレードホルダー
ツール交換 自動式
軸の固定 内蔵
最小半径方向補正力 [N] 25.0
最大半径方向補正力 [N] 76.0
最小軸方向補正力 [N] 13.0
最大軸方向補正力 [N] 67.0
最小補正圧力 [bar] 1.0
最大補正圧力 [bar] 4.1
D 径 [mm] 66.7
高さ Z [mm] 193.7
力 Fx max. [N] 76.0
力 Fy 最大 [N] 76.0
力 Fz 最大 [N] 67.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。

型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして

保証
24 カ月