arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AZB OTT SK 50,带通孔 图片仅供参考

AZB OTT SK 50,带通孔

拉钉

ID 9938213

拉钉 AZB OTT SK 50,带通孔
  • 拉钉,带通孔的 Ott 环槽
  • 直径 D1: 39.3 mm
  • 长度 L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Weight [kg] 0.053

Version
Retention knob, Ott-ring groove with through-hole