arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGS-B 125-57-33

SGS-B 125-57-33

钢卡爪

ID 1453106

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 钢质卡爪,活动式
  • 快换爪
  • 适用于: KSX-C2 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 57 x 33 mm
  • 重量: 2 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 33.0
重量 [kg] 2.0

标配范围
系统爪