arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WTR-A 160

WTR-A 160

Mors à changement rapide

ID 1479315

Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: Etau TANDEM BWA taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 75 x 77.8 x 41 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 2 kg
幅 [mm] 77.8
高さ [mm] 41.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 160
重量 [kg] 2.0

納品内容
クイックチェンジ・ジョー