GBVS-P-E 90-41-22
パレットジョー
ID 490780
クランピングインサート、標準
特長:
特長:
- スムーズパラレルジョー
- インターフェース1: W-SEI
- 適合タイプ: 調節ジョー KSM2
- 寸法: 90 x 41 x 22 mm
- 重量: 0.35 kg
技術的詳細
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 41.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.35 |