RotoRi
Jaw turning fixture
SCHUNK RotoRi 施削セットを使用することにより、クランプ圧力がかかったままチャックジョーを正確に回転させて、焼き入れチャックジョーの研磨を行なうことができます。このセットは、さまざまな寸法のリングから成り、目的のクランプ径に無段階に調節することができます。手動あるいは油圧チャックで使用でき、番号2, 3, 4 と 6 の旋盤チャックで、内径把持と外形把持両方に適合します。
カーブセグメントを使用した無断階調節により、必要なだけの削り代のみを削り取ることができます。RotoRi 回転セットは、標準とプレミアムのバリアントが利用可能です: RotoRi プレミアムには、標準クランプピンではなく、特許取得済みの RotoFix クランプピンが含まれていて、2 mm の調整範囲で、皿頭ネジの公差をシームレスにオフセットします。
および、補強設計のリングを含むRotoRi LX から全てのバージョンも対象です。
カーブセグメントを使用した無断階調節により、必要なだけの削り代のみを削り取ることができます。RotoRi 回転セットは、標準とプレミアムのバリアントが利用可能です: RotoRi プレミアムには、標準クランプピンではなく、特許取得済みの RotoFix クランプピンが含まれていて、2 mm の調整範囲で、皿頭ネジの公差をシームレスにオフセットします。
および、補強設計のリングを含むRotoRi LX から全てのバージョンも対象です。