arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°

고정 3죠 척, 유압으로 작동

ID 450205

표준 버전에서 고정 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 유압 실린더가 내장됨
  • 고정용 베이스 플레이트
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 3.7 mm
  • 피스톤 스트로크: 16 mm
  • 최대 클램핑 포스: 84 kN
  • 최대 구동 압력: 195 bar
  • 척 높이: 111.4 mm
  • 중량: 31.2 kg
Vertanding 1/16" x 90°
Max. opspankracht [kN] 84.0
Stuurdruk [bar] 195.0
Slag per klem [mm] 3.7
Gewicht [kg] 31.2

Levering
Aangedreven klauwplaat, T-moeren, handleiding; zonder bovenste klemmen, zonder montageschroeven