arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DPG-plus 64-1-AS-EX Illustration similar

DPG-plus 64-1-AS-EX

Sealed universal gripper

ID 1315214

Sealed universal gripper DPG-plus, Size: 64, pneumatic, with gripping force maintenance: AS, in an explosion protection version

  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Closing force: 305 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 6.0
Closing force [N] 305.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 360.0
Min. spring force [N] 80.0
Weight [kg] 0.46
Recommended workpiece weight [kg] 1.1
Cylinder volume per double stroke [cm³] 17.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.2
Max. air purge pressure [bar] 0.5
Closing time [s] 0.03
Opening time [s] 0.06
Max. permissible finger length [mm] 60.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.3
IP protection class 67
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.01
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 1999
Length X [mm] 82.0
Width Y [mm] 36.1
Height Z [mm] 63.4
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 45.0
Moment Mz max. [Nm] 30.0
Max. axial force Fz max. [N] 825.0
ATEX version yes
Please note that to achieve an IP 67 protection class, the gripper requires an additional hose for ventilation or a switchable air purge connection. For detailed information, please refer to the assembly and operating manual. Alternatively, a sinter filter (supplied) mounted on the air purge connection can prevent the penetration of dirt particles > 0.12 mm. However, this reduces the protection class to IP 54.
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.

Información general sobre la serie

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Nota: estanqueidad
Tenga en cuenta que, para obtener un grado de protección IP67, la pinza debe incorporar una manguera adicional de ventilación o una conexión de purga de aire intercambiable. Para más información, consulte el manual de montaje y de instrucciones Alternativamente, si fija un filtro de sinterizado (suministrado con la herramienta) en la conexión de purga de aire, puede evitar la entrada de partículas de suciedad de más de 0,12 mm. Sin embargo, esto reduce el grado de protección a IP54.

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
36 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Casquillos de centraje, O-rings para la conexión directa, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P