arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PRG 34-90-HT 類似のイラスト

PRG 34-90-HT

ラジアルグリッパー

ID 39303672

ラジアルグリッパー PRG, サイズ: 34, 空圧式, 耐熱バージョン

  • 開度: 90 °
  • 閉じトルク: 4 Nm
  • 最高周囲温度: 130 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 216.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 4.0
重量 [kg] 0.24
推奨ワーク重量 [kg] 0.42
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 17.5
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.15
開時間 [s] 0.15
最大許容フィンガー長 [mm] 60.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 2.58
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
繰り返し精度 [mm] 0.05
長さ X [mm] 34.0
幅 Y [mm] 26.0
高さ Z [mm] 93.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 4.0
モーメント Mz最大 [Nm] 1.5
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 220.0
耐熱バージョン あり
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
连杆机构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现