PRG 80-60
ラジアルグリッパー
ID 303696
ラジアルグリッパー PRG, サイズ: 80, 空圧式
- 開度: 60 °
- 閉じトルク: 55 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| 閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 1718.0 |
|---|---|
| ジョー当たりの開度 [°] | 60.0 |
| ジョーごとの閉度 [°] | 3.0 |
| 閉じトルク [Nm] | 55.0 |
| 重量 [kg] | 2.16 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 2.5 |
| ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 143.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 閉時間 [s] | 0.27 |
| 開時間 [s] | 0.27 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 160.0 |
| 最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] | 66.44 |
| IP 保護等級 | 20 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
| 長さ X [mm] | 80.0 |
| 幅 Y [mm] | 50.0 |
| 高さ Z [mm] | 166.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 17.5 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 8.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 940.0 |
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
最大許容イナーシャ J*
閉トルク曲線**
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
最大許容フィンガー突起
把持力、外径把持
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
最大許容イナーシャ J*
- X 軸:
- 閉 / 開時間
- Y 軸:
- 慣性
閉トルク曲線**
- X 軸:
- 開度
- Y 軸:
- 閉じトルク
**図は、すべての開度タイプで有効です。
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。
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
溝付きリンクギア
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。