arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
夹持盘

夹持盘

夹持盘
用于在直径高达 125 mm 的整个圆周上实现无变形夹持的设备。

Vantagens – Seus benefícios

  • Corpo de fixação em alumínio
    Dispositivo de fixação muito leve e flexível
  • Contorno de aperto ajustável
    Pode ser usado várias vezes e para diferentes peças
  • Fixação em torno de toda a circunferência
    Fixação sem deformação de peças particularmente delicadas ou de paredes finas
  • Castanha de aperto para baixo ativa
    Fixação ideal da peça
  • Alta força de tração do módulo de fixação
    Alta força de fixação também para componentes cilíndricos
  • Fixação por deformação do dispositivo de fixação
    Fixação da peça muito rápida e segura

Opções e informações especiais

  • A membrana de fixação pode ser usada para prender peças particularmente delicadas ou finas de diferentes geometrias de fixação. A geometria exata da peça é retificada a partir do blanque da membrana. Uma vez preparadas, as peças podem ser inseridas e fixadas em toda a sua circunferência em questão de segundos.
  • As altas forças de tração do VERO-S NSE3 138 permitem uma adaptação perfeita ao contorno da peça - simples, segura e confiável. A membrana de fixação pode ser fresada várias vezes, se necessário, e fornecida com diferentes geometrias de peças.