NSL mini 100-25-2
Clamping Stations
ID 1357102
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
Clamping station standard
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2026-10-22
- Replaced by: 1618896
- 2-way NSE mini 90-25
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- Turbo function
- Dimensions: 199 x 99 x 40 mm
- Pull-down force: 3 kN
- Pull-down force with turbo: 12 kN
- Actuation pressure: 6 bar
- Weight: 5.2 kg