arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WHI SCAPTO C6 Ø16x80 图片仅供参考

WHI SCAPTO C6 Ø16x80

Whistle Notch 刀柄

ID 23003886

WHI SCAPTO C6 Ø16x80, 刀柄
  • Whistle Notch 刀柄
  • 系列: Whistle Notch 刀柄
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 80 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹持螺钉和长度调整螺钉
テクノロジー ホイッスルノッチ取付け
シリーズ ホイッスルノッチ取付け
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C6
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 16 mm
D2 [mm] 49.0
D6 [mm] 35.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 48.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 55.5
G M12
G1 M14
重量 [kg] 1.485
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
DIN 1835E/6359HE 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。

振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。