KEH-MGT plus 03 460V/60Hz
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 1472409
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Besturingseenheid 460 V/60 Hz
- Voor het magnetiseren of demagnetiseren van MGT magnetische klauwplaten.
- Geschikt voor: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
- Afmetingen: 600 x 400 x 200 mm
- Aantal kanalen: 3
- Beschermklasse IP: 20
- Spanning: 460 V
- Frequentie: 60 Hz
- Gewicht: 20 kg