arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P CAT 40 Ø8x4 图片仅供参考

TENDO P CAT 40 Ø8x4"

液压刀柄

ID 1447906

TENDO P CAT 40 Ø8x4", 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Platinum
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 8 mm
  • 突出长度: 101.6 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 23 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Platinum
Interface do porta-ferramentas CAT 40
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 23.6
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 25.0
L5 [mm] 82.55
G M5
Min. torque [Nm] 23.0
Peso [kg] 1.7
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para chips de dados disponíveis como padrão

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta