arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
JBM-ST 251 Illustrazione simile

JBM-ST 251

Barre seghettate in acciaio

ID 114181

JBM-ST 251, Barre seghettate in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3.0 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 25 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Barre seghettate in acciaio
Dentatura 3.0 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 25.0
Larghezza B [mm] 75.0
Altezza H [mm] 115.0
Lunghezza L [mm] 420.0
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/pezzo [kg] 27.56