arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRK-AL 90

SRK-AL 90

Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium

ID 136140

SRK-AL 90, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane z aluminium

Cechy produktu:
  • Zazębienie: Wrąb krzyżowy
  • Szerokość ścieżki: 5 mm
  • Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Narzędzia:
  • Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
Vertanding Tand en groef
Tabbreedte S [mm] 5.0
Tabbreedte S1 [mm] 12.0
Breedte B [mm] 25.0
Hoogte H [mm] 27.0
Hoogte H1 [mm] 22.2
Hoogte H2 [mm] 21.5
Lengte L [mm] 44.0
Gatafstand a [mm] 25.0
Schroeven M6
Materiaal Aluminium
m/set [kg] 0.2