arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GST 140-160 I 图片仅供参考

GST 140-160 I

台阶式硬整体爪

Identyfikator 162097

GST 140-160 I, 台阶式硬整体爪

产品特性:
  • 细齿: 直齿
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Grupo de productos Mordazas de bloque escalonadas duras
Dentado Dentado recto
Anchura B [mm] 20.0
altura H [mm] 43.5
Altura H1 [mm] 22.0
Longitud L [mm] 58.1
Profundidad de sujeción T [mm] 7.0
Material Acero 16MnCr5 cementado
m/ajuste [kg] 0.7
La sujeción de un rango completo solo es posible con dos juegos de mordazas de bloqueo (I + II)