arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NJ 124 gesägt/sawn 유사 그림

NJ 124 gesägt/sawn

단일 T너트

ID 146000

재고 있음
NJ 124 gesägt/sawn, 단일 T너트

제품 특징:
  • 홈의 폭: 21 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 150 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
제품 그룹 단일 T너트
슬롯 너비 N [mm] 21.0
B 너비 [mm] 29.4
높이 H [mm] 28.0
높이 H1 [mm] 11.5
길이 L [mm] 24.7
실린더 나사 M16 x 40
최대 허용 조임 토크 [Nm] 150.0
1 피스 콤비 T너트 = 2개 싱글 T너트
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).