WDM-5X-SM 80-125
Moduli base e impilabili
ID 1398183
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Modulo impilabile
- Sistema ad attuazione manuale
- Dimensioni: Ø80 x 125 mm
- Forza traente: 15 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Coppia di azionamento: 15 Nm
- Peso: 4.7 kg
Specifiche tecniche
| Diâmetro [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura H [mm] | 125.0 |
| Força de tração [kN] | 15.0 |
| Torque de atuação [Nm] | 15.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.7 |
Escopo de fornecimento
Módulo de empilhamento, manual de operação