arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGA-5 180-98-22

SGA-5 180-98-22

Adapter plate

ID 1322976

System jaws, standard

Product features:
  • Adapter plate, fixed
  • Interface 1: W-38
  • Suitable for: KSC-D 125
Technical data:
  • Dimensions: 180 x 98 x 22 mm
  • Weight: 2.8 kg
Width [mm] 180.0
Depth [mm] 98.0
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 2.8

Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws