arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T2 Z220-A6 類似のイラスト

FF-T2 Z220-A6

標準取付板

ID 805003

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 油圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z220
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 6
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 171.4 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
  • 高さ: 28 mm
  • 貫通穴: 103.2 mm
  • 重量: 6 kg
チャック側面 Z220
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 6
チャック・ピッチサークル [mm] 171.4
スピンドル・ピッチサークル [mm] 133.4
高さ [mm] 28.0
貫通穴 [mm] 103.2
重量 [kg] 6.0

納品内容
取付板、取付ねじ