arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRP-3 Illustrazione simile

SRP-3

Piattaforma di tornitura e pulizia

ID 118102

Tempo di consegna su richiesta
SRP-3, Piattaforma di tornitura e pulizia
  • Dentatura primo lato: 1.5 mm x 60°
  • Dentatura secondo lato: 3.0 mm x 60°
  • Altezza H: 30 mm
  • Lunghezza L: 250 mm
  • Larghezza B: 126 mm
Dentatura primo lato 1.5 mm x 60°
Dentatura secondo lato 3.0 mm x 60°
Altezza H [mm] 30.0
Lunghezza L [mm] 250.0
Larghezza B [mm] 126.0
Peso [kg] 7.0