arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS-G8-T 100-35-17.5

GBS-G8-T 100-35-17.5

台阶式卡爪

ID 430240

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,夹持 8 mm,带 T 形螺母
  • 用于安装定位条的 T 型槽。
  • 接口 1: W-100-1
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 35 x 17,5 mm
  • 夹持台阶: 8 mm
  • 重量: 0.33 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 17.5
高度 [mm] 35.0
束 件
重量 [kg] 0.33

标配范围
顶爪、紧固螺钉