arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPB-VLK 50 图片仅供参考

SPB-VLK 50

标准快换托盘系统的附件

ID 1317936

标准快换托盘系统的附件

产品特性:
  • 夹持销延长件
  • 用于将工件抬起并减少干扰轮廓
  • 带定位销
技术参数:
  • 尺寸: Ø98 x 50 mm
  • 夹紧力 M8: 25 kN
  • 平面平行度: 0.02 mm
  • 重量: 1.7 kg
夹紧力 M8 [kN] 25.0
平面平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 1.7

标配范围
定位销延长件、螺钉、套筒、螺纹销