arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-LH 100-AS

KSP3-LH 100-AS

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

ID 1409302

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Veľký zdvih
  • Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 8 kN
  • Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 1 - 2.5 kN
  • Zdvih na čeľusť: 6 mm
  • Max. výška čeľuste: 150 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 3 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 1000 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 0.2 s
  • Hmotnosť: 4 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 6.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 8.0
Min. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 1.0
Max. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 2.5
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 9.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 150.0
Vzdialenosť H [mm] 16.0
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] 1000.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 0.2
Hmotnosť [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)