arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFRS-A1-070 430 x 430

MFRS-A1-070 430 x 430

应用方形磁极技术的电磁吸盘

ID 423426

Tecnologia de fixação magnética padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-10-24
  • Substituído por: 1595015
Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de desmagnetização
Dados técnicos:
  • Dimensões: 430 x 430 x 66 mm
  • Tamanho do polo: 70 x 70 mm
  • Número de polos: 16 (rosca de polo M10)
  • Força de retenção máxima por polo: 7.7 kN
  • Força de retenção máx. total: 123.2 kN
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 85 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
Força de fixação máx. [kN] 123.0
Número de polos 16.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Min. espessura da peça [mm] 16.0
Peso [kg] 85.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo