MFRS-A2-050 600 x 430
角型ポールテクノロジーによる電磁チャック
N.º de identificação 1303999
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
標準マグネットクランピング技術
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2025-10-24
- 置き換え対象物: 1594991
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: スクエアポール
- マグネット・タイプ: Doppel-AlNiCo + Neodym
- マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: 600 x 430 x 86 mm
- ポールサイズ: 50 x 50 mm
- 極数: 48(ポールネジM8)
- 柱ごとの最大保持力: 3.93 kN
- 合計の最大保持力: 188.4 kN
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 155 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- 位置決めクイック接続: A(標準位置)
- チャンネル数: 1
- 接続: 4-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67