arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PAL S mini 199 x 199

PAL S mini 199 x 199

不带夹持装置的夹持托盘

ID 435340

标准夹持托盘

产品特性:
  • 客户精加工的顶面
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
技术参数:
  • 尺寸: 199 x 199 x 16 mm
  • 材料: 钢
  • 平面平行度: 0.02 mm
  • 重量: 5.2 kg
长度 [mm] 199.0
宽度 [mm] 199.0
材料 钢
平面平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 5.2

标配范围
夹持托盘、定位销、铝手柄