NSE-M plus 138-V1
クランプモジュール
ID 471141
クランピングモジュール 標準
- 手動式でクランプされたシステム
- 両方向 90° の逆転保護
- 寸法: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- 引き込み力: 2.5 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 作動トルク: 15 Nm
- 重量: 4 kg
技術的詳細
| Diámetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 2.5 |
| Ángulo de maniobra [°] | 110 |
| Par de desbloqueo [Nm] | 15.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillo de ajuste, juntas tóricas, tapas, llave de accionamiento, manual de instrucciones (sin pines de sujeción)