NE 64
夹持模块
ID 1445740
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 带 VERO-S NSE3 接口的定位元件
- 尺寸: Ø64 x Ø50 x 35.5 mm
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
Technische Details
| 直径 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
快换托盘单元