NSE3 100-75
クランプモジュール
ID 1502948
クランピングモジュール 標準
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
- 寸法: 100 x 75 x 61 mm
- 引き込み力: 4 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 14 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 2.2 kg