arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE3 99-K

NSE3 99-K

夹持模块

ID 1440335

标准夹持模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 锥形密封
技术参数:
  • 尺寸: Ø99 x 56 mm
  • 下拉力: 5 kN
  • 下拉力,带增压: 18 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 2.5 kg
直径 [mm] 99.0
引き込み力 [kN] 5.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 18.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 2.5

納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピンは含まれません。