arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PAL S 199 x 199

PAL S 199 x 199

不带夹持装置的夹持托盘

IDnr. 471016

标准夹持托盘

产品特性:
  • 客户精加工的顶面
  • 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
技术参数:
  • 尺寸: 199 x 199 x 20 mm
  • 材料: 钢
  • 平面平行度: 0.02 mm
  • 重量: 6.4 kg
长度 [mm] 199.0
宽度 [mm] 199.0
高度 H [mm] 20.0
材料
平面平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 6.4

标配范围
夹持托盘、定位销、分度销、铝手柄