arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL3 turn 450-3-Z

NSL3 turn 450-3-Z

クランピングステーション

ID 1323583

クランピングステーション 標準

特長:
  • 3-方式 NSE3 138
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ミル/回転センター上でのアプリケーション回転用
  • ターボ機能
  • クランピング・ステーション、短式テーパー A4
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø450 x 75 mm
  • 引き込み力: 24 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 84 kN
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 振れ精度: < 0.01 mm
  • 最大回転速度: 2000 1/min
  • 重量: 53.1 kg
直径 [mm] 450.0
引き込み力 [kN] 24.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 84.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
振れ精度 [mm] < 0.01
最大回転速度 [1/min] 2000.0
重量 [kg] 53.1

納品内容
クランプステーション、固定ネジ、芯出しピン、調節ピン、Tナット、ロックカップリング、アイボルト、取扱説明書が含まれますが、クランプピンは含まれません