arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES3 120-2

MES3 120-2

Extensiones de altura de módulos

ID 1337151

Extensión de altura de módulo estándar

Propiedades del producto:
  • Lado superior del módulo de sujeción NSE3 138-V1 de 1 vía
  • Pasadores de sujeción de dos direcciones inferiores SPx 40
  • Función turbo
  • Módulo de protección antirrotación de dos direcciones 90°
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 338 x 138 x 120 mm
  • Fuerza de retracción:: 8 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 21.6 kg
Longitud [mm] 338.0
Ancho [mm] 138.0
altura H [mm] 120.0
Fuerza de retracción: [kN] 8.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 28.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Peso [kg] 21.6

Material suministrado
Extensión en altura de módulos, perno de sujeción para la extensión en altura de módulos, boquilla de sellado, manual de instrucciones; sin perno de sujeción para paleta, sin pin de indexado para paleta