arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MEW3 45-4

MEW3 45-4

モジュール高さアジャスター

ID 1337154

モジュール高さ拡張アジャスター

  • 4 方向クランピング・モジュール NSE3 138 の上部
  • ボトム 2 方向クランピング ピン SPx 40
テクニカルデータ:
  • 寸法: 340 x 270 x 146 mm
  • 引き込み力: 16 kN
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 51.6 kg
長さ [mm] 340.0
幅 [mm] 272.0
引き込み力 [kN] 16.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
重量 [kg] 51.6

納品内容
モジュール高さエクステンション、モジュールの高さエクステンション用クランピングピン、アイボルト、シーリングニップル、取扱説明書、パレットにはクランピングピンは付属しません