arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE-A3 138

NSE-A3 138

自动化模块

ID 1364306

标准夹持模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 锥形密封
  • 集成清洁功能
  • 通过动态压力监控夹持滑块位置
技术参数:
  • 尺寸: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 下拉力: 8 kN
  • 下拉力,带增压: 28 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 4.1 kg
直径 [mm] 138.0
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.1

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销