THL plus 400 Z-Z
후면 실린더가 있는 방진구
ID 825511
표준 방진구
제품 특징:
제품 특징:
- 자가 센터링 방진구
- 유압 활성화
- 중앙 윤활
- 실린더형 롤러
- 칩 유입으로부터 보호되지 않는 클램핑 범위: 35 - 245 mm
- 롤러당 최대 조임력: 15 kN
- 구동 압력: 8 - 60 bar
- 센터링 정확도: < 0.05 mm
- 반복 정밀도: < 0.01 mm
- 최대 원주 속도: 535 m/min
- 중량: 102 kg
기술 세부 정보
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 35.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 245.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 15.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.05 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.01 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 535.0 |
| Weight [kg] | 102.0 |