OPUS-H3 200-86
中心貫通穴付きシリンダー
ID 1360393
クランピング・シリンダー標準バージョン
特長:
特長:
- 中心貫通穴付きシリンダー
- 貫通穴: 86 mm
- ピストンストローク: 34 mm
- ピストン面: 197 cm²
- 45 bar 時の引張力: 88 kN
- オイルリーク率: 5 l/min
- 最大作動圧: 45 bar
- 最大回転速度: 4500 1/min
- 重量: 27 kg