OPUS-V 175
中心貫通穴なしシリンダー
ID 823325
クランピング・シリンダー標準バージョン
特長:
特長:
- 中心貫通穴なしシリンダー
- 媒体供給のフィードスルー: 12.5 mm
- ピストンストローク: 45 mm
- ピストン面: 212 cm²
- 40bar 時の引張力: 84 kN
- オイルリーク率: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- 最大作動圧: 70 bar
- 最大回転速度: 5000 1/min
- 重量: 24 kg